25232360M01
SKiiP 03NEB066V3-M01
MiniSKiiP II 0, Wacker P12
25232360M01
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 15 A |
| 電圧 (V) | 600 V |
| トポロジー | CIB |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 0 |
| 寸法 | 34x31x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Inverter up to 5,6 kVATypical motor power 3,0 kW |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.023 Kilogram |
| 正味重量 | 0.02 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-03neb066v3-m00-25232360m00">SKiiP 03NEB066V3-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03neb066v3-m01-25232360m01">SKiiP 03NEB066V3-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03neb066v3-m10-25232360m10">SKiiP 03NEB066V3-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03neb066v3-m11-25232360m11">SKiiP 03NEB066V3-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03neb066v3-m15-25232360m15">SKiiP 03NEB066V3-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03neb066v3-m20-25232360m20">SKiiP 03NEB066V3-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03neb066v3-m21-25232360m21">SKiiP 03NEB066V3-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03neb066v3-m25-25232360m25">SKiiP 03NEB066V3-M25</a> |
| バリアント | Wacker P12 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Thermal Paste Wacker P12 |
| 分類の説明 | The SKiiP 03NEB066V3-M01 is a 600 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a standard silicone-based thermal paste which has been adjusted to the respective module in terms of layer thickness |