25232540M25
SKiiP 03NAC12T4V1-M25
MiniSKiiP II 0, Standard lid and HPTP
25232540M25
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 8 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | CI |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 0 |
| 寸法 | 34x31x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| Features | Trench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.023 Kilogram |
| 正味重量 | 0.02 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-03nac12t4v1-m21-25232540m21">SKiiP 03NAC12T4V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03nac12t4v1-m25-25232540m25">SKiiP 03NAC12T4V1-M25</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03nac12t4v1-m00-25232540m00">SKiiP 03NAC12T4V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03nac12t4v1-m01-25232540m01">SKiiP 03NAC12T4V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03nac12t4v1-m10-25232540m10">SKiiP 03NAC12T4V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03nac12t4v1-m11-25232540m11">SKiiP 03NAC12T4V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03nac12t4v1-m15-25232540m15">SKiiP 03NAC12T4V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03nac12t4v1-m20-25232540m20">SKiiP 03NAC12T4V1-M20</a> |
| バリアント | Standard lid and HPTP |
| 分類の簡単な説明 | Module + Standard Pressure Lid + High Performance Thermal Paste (HPTP) |
| 分類の説明 | The SKiiP 03NAC12T4V1-M25 is a 1200 V IGBT module and comes with a 6.5mm height standard pressure lid and pre-applied High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP is a silicone-based thermal paste that offers outstanding thermal performance and maximizes the module's output power or significantly increases the module lifetime. |