Semikron Danfoss logo

25232540M00

SKiiP 03NAC12T4V1-M00

MiniSKiiP II 0, No accessory

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)8 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCI
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 0
寸法34x31x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
FeaturesTrench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532

一般仕様

特徴
値
総重量0.023 Kilogram
正味重量0.02 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-03nac12t4v1-m21-25232540m21">SKiiP 03NAC12T4V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03nac12t4v1-m25-25232540m25">SKiiP 03NAC12T4V1-M25</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03nac12t4v1-m00-25232540m00">SKiiP 03NAC12T4V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03nac12t4v1-m01-25232540m01">SKiiP 03NAC12T4V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03nac12t4v1-m10-25232540m10">SKiiP 03NAC12T4V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03nac12t4v1-m11-25232540m11">SKiiP 03NAC12T4V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03nac12t4v1-m15-25232540m15">SKiiP 03NAC12T4V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03nac12t4v1-m20-25232540m20">SKiiP 03NAC12T4V1-M20</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKiiP 03NAC12T4V1-M00 is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.