25232310M10
SKiiP 02NEC066V3-M10
MiniSKiiP II 0, Slim lid M10
25232310M10
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Germany |
| 電流 (A) | 10 A |
| 電圧 (V) | 600 V |
| トポロジー | CI |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 0 |
| 寸法 | 34x31x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| 特徴 | Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Inverter up to 5 kVATypical motor power 2,2 kW |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.023 Kilogram |
| 正味重量 | 0.02 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-02nec066v3-m00-25232310m00">SKiiP 02NEC066V3-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-02nec066v3-m01-25232310m01">SKiiP 02NEC066V3-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-02nec066v3-m10-25232310m10">SKiiP 02NEC066V3-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-02nec066v3-m11-25232310m11">SKiiP 02NEC066V3-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-02nec066v3-m20-25232310m20">SKiiP 02NEC066V3-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-02nec066v3-m21-25232310m21">SKiiP 02NEC066V3-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-02nec066v3-m25-25232310m25">SKiiP 02NEC066V3-M25</a> |
| バリアント | Slim lid M10 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Slim Pressure Lid |
| 分類の説明 | The SKiiP 02NEC066V3-M10 is a 600 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts. |