Semikron Danfoss logo

25232530M20

SKiiP 02NAC12T4V1-M20

MiniSKiiP II 0, Standard lid

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)4 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCI
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 0
寸法34x31x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
FeaturesTrench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532

一般仕様

特徴
値
総重量0.023 Kilogram
正味重量0.02 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-02nac12t4v1-m00-25232530m00">SKiiP 02NAC12T4V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-02nac12t4v1-m10-25232530m10">SKiiP 02NAC12T4V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-02nac12t4v1-m20-25232530m20">SKiiP 02NAC12T4V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-02nac12t4v1-m01-25232530m01">SKiiP 02NAC12T4V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-02nac12t4v1-m11-25232530m11">SKiiP 02NAC12T4V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-02nac12t4v1-m21-25232530m21">SKiiP 02NAC12T4V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-02nac12t4v1-m25-25232530m25">SKiiP 02NAC12T4V1-M25</a>
バリアントStandard lid
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 02NAC12T4V1-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.