25232530M11
SKiiP 02NAC12T4V1-M11
MiniSKiiP II 0, Slim lid and Wacker P12
25232530M11
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Germany |
| 電流 (A) | 4 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | CI |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 0 |
| 寸法 | 34x31x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| 特徴 | Trench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.023 Kilogram |
| 正味重量 | 0.02 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-02nac12t4v1-m00-25232530m00">SKiiP 02NAC12T4V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-02nac12t4v1-m10-25232530m10">SKiiP 02NAC12T4V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-02nac12t4v1-m20-25232530m20">SKiiP 02NAC12T4V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-02nac12t4v1-m01-25232530m01">SKiiP 02NAC12T4V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-02nac12t4v1-m11-25232530m11">SKiiP 02NAC12T4V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-02nac12t4v1-m21-25232530m21">SKiiP 02NAC12T4V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-02nac12t4v1-m25-25232530m25">SKiiP 02NAC12T4V1-M25</a> |
| バリアント | Slim lid and Wacker P12 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Slim Pressure Lid + Thermal Paste Wacker P12 |
| 分類の説明 | The SKiiP 02NAC12T4V1-M11 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid and pre-applied Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a silicone-based thermal paste with optimized thickness and honeycomb print, enhancing heat dissipation. |