Semikron Danfoss logo

25232320M25

SKiiP 02NAC066V3-M25

MiniSKiiP II 0, Standard lid and HPTP

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Germany
電流 (A)10 A
電圧 (V)600 V
トポロジーCI
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 0
寸法34x31x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションInverter up to 5 kVATypical motor power 2,2 kW
Variants<a href="/products/p/skiip-02nac066v3-m00-25232320m00">SKiiP 02NAC066V3-M00</a><a href="/products/p/skiip-02nac066v3-m01-25232320m01">SKiiP 02NAC066V3-M01</a><a href="/products/p/skiip-02nac066v3-m10-25232320m10">SKiiP 02NAC066V3-M10</a><a href="/products/p/skiip-02nac066v3-m11-25232320m11">SKiiP 02NAC066V3-M11</a><a href="/products/p/skiip-02nac066v3-m20-25232320m20">SKiiP 02NAC066V3-M20</a><a href="/products/p/skiip-02nac066v3-m21-25232320m21">SKiiP 02NAC066V3-M21</a><a href="/products/p/skiip-02nac066v3-m25-25232320m25">SKiiP 02NAC066V3-M25</a>
バリアントStandard lid and HPTP
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid + High Performance Thermal Paste (HPTP)
分類の説明The SKiiP 02NAC066V3-M25 is a 600 V IGBT module and comes with a 6.5mm height standard pressure lid and pre-applied High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP provides top-tier thermal performance with optimized filler content.

一般仕様

特徴
総重量0.023 Kilogram
正味重量0.02 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm