25232320M21
SKiiP 02NAC066V3-M21
MiniSKiiP II 0, Standard lid and Wacker P12
25232320M21
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | MiniSKiiP II 0 |
| Variant Description | The SKiiP 02NAC066V3-M21 is a 600 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid and pre-applied silicone-based thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). |
| Variant Short Description | Module + Standard Pressure Lid + Thermal Paste Wacker P12 |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| トポロジー | CI |
| ハウジング | MiniSKiiP II 0 |
| バリアント | Standard lid and Wacker P12 |
| 代表的なアプリケーション | Inverter up to 5 kVATypical motor power 2,2 kW |
| 原産国 | Germany |
| 寸法 | 34x31x16 |
| 技術 | IGBT |
| 特徴 | Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| 電圧 (V) | 600 V |
| 電流 (A) | 10 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.023 Kilogram |
| 正味重量 | 0.02 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |