Semikron Danfoss logo

25232320M00

SKiiP 02NAC066V3-M00

MiniSKiiP II 0, No accessory

Product specifications

Characteristic
Value
TypeMiniSKiiP II 0
チップ技術IGBT 3 (Trench)
トポロジーCI
ハウジングMiniSKiiP II 0
バリアントNo accessory
代表的なアプリケーションInverter up to 5 kVATypical motor power 2,2 kW
原産国Germany
寸法34x31x16
技術IGBT
特徴Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
製品の状態In Production
製品ラインMiniSKiiP
電圧 (V)600 V
電流 (A)10 A

General specifications

Characteristic
Value
総重量0.023 Kilogram
正味重量0.02 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm