Semikron Danfoss logo

25232340M00

SKiiP 01NAC066V3-M00

MiniSKiiP II 0, No accessory

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)6 A
電圧 (V)600 V
トポロジーCI
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 0
寸法34x31x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesTrench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションInverter up to 3,5 kVATypical motor power 1,5 kW

一般仕様

特徴
値
総重量0.025 Kilogram
正味重量0.022 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-01nac066v3-m00-25232340m00">SKiiP 01NAC066V3-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-01nac066v3-m01-25232340m01">SKiiP 01NAC066V3-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-01nac066v3-m10-25232340m10">SKiiP 01NAC066V3-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-01nac066v3-m11-25232340m11">SKiiP 01NAC066V3-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-01nac066v3-m20-25232340m20">SKiiP 01NAC066V3-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-01nac066v3-m21-25232340m21">SKiiP 01NAC066V3-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-01nac066v3-m25-25232340m25">SKiiP 01NAC066V3-M25</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKiiP 01NAC066V3-M00 is a 600 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.