L5071603
SKHI 21A R
Driver Core
This product has been discontinued.
製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。
類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: ゲートドライバー
L5071603
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | Discontinued |
| 原産国 | Germany |
| VBlocking max (V) | 1200 V |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 電流 (A) | 20 A |
| サージ電流 (A) | 0.04 A |
| IOUT (AVG) (A) | 0.04 A |
| IOUT (PEAK) (A) | 20 A |
| チャンネル | 2 |
| 周波数 | 50 kHz |
| QG (µC) | 4 µC |
| トポロジー | Half Bridge |
| 旧部品番号 | L5071603 |
| 製品ライン | Driver Core |
| ハウジング | Driver Core |
| Features | Drives MOSFET with V<sub>DS(on)</sub> < 10 VTwo output channelsCMOS compatible inputsShort circuit protection by V<sub>DS </sub>monitoring and switch offDrive interlock top / bottomInsulation by transformersUnder voltage protectionError latch / outputRoHS compliant |
| 代表的なアプリケーション | Driver for MOSFET modules in bridge circuits in industrial applications |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.054 Kilogram |
| 正味重量 | 0.045 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |