Semikron Danfoss logo

230B1128

SKHE 3500/1550-2,0

HV Axial Screw

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)2.5 A
サージ電流 (A)270 A
電圧 (V)8000 V
旧部品番号05603650
製品ラインHV Axial Screw
ハウジングHV Axial Screw
ケースSKHE 2
寸法L170D12X16M3
技術Diodes
チップ技術Diode
FeaturesRepetitive reverse voltage of 8000 VEpoxy case with screw terminalsCan be series connected for higher voltage applicationsHigh I<sub>FSM</sub> and i²t ratingsAvalanche characteristicsFor use in air or oil
代表的なアプリケーションHigh voltage power suppliesMeasuring equipmentRF transmission power supplyDust precipitatorsLasers

一般仕様

特徴
値
総重量0.07 Kilogram
正味重量0.063 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm