230B1302
SKET 801/18 E
SEMIPACK 6
230B1302
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Hungary |
| 電流 (A) | 867 A |
| 電圧 (V) | 1800 V |
| トポロジー | Thyristor |
| 製品ライン | SEMIPACK |
| ハウジング | SEMIPACK 6 |
| 寸法 | 176x70x90 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| Features | Precious metal pressure contacts for high reliabilityThyristor with amplifying gateUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | DC motor control (e. g. for machine tools)Temperature control (e. g. for ovens, chemical processes)Softstart application |
| サージ電流 (A) | 30000 A |
| 旧部品番号 | 07290020 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 2.33 Kilogram |
| 正味重量 | 1.95 Kilogram |
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
| 分類の説明 | The SKET 801/18 E is a 1800 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |