Semikron Danfoss logo

230B1587

SKET 330/22 E

SEMIPACK 4

製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。

類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: すべてのパワーモジュール, SEMIPACK®, サイリスタ / ダイオードモジュール

製品仕様

特徴
値
製品の状態Discontinued
原産国Slovakia
電流 (A)296 A
電圧 (V)2200 V
トポロジーThyristor
製品ラインSEMIPACK
ハウジングSEMIPACK 4
寸法101x50x52
技術Thyristor / Diode
FeaturesHeat transfer through aluminium nitride ceramic insulated metal baseplatePrecious metal pressure contacts for high reliabilityThyristor with amplifying gateUL recognized, file no. E 63 532
代表的なアプリケーションDC motor control (e. g. for machine tools)Temperature control (e. g. for ovens, chemical processes)Professional light dimming (studios, theaters)
サージ電流 (A)8000 A
旧部品番号07896070

一般仕様

特徴
値
総重量0.99 Kilogram
正味重量0.94 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm