230B1251
SKDH 100/14
SEMIPONT 2
230B1251
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 100 A |
| 電圧 (V) | 1400 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMIPONT |
| ハウジング | SEMIPONT 2 |
| 寸法 | 65x48x36 |
| 技術 | Bridge |
| Features | Fully controlled three phase bridge rectifierRobust plastic case with screw terminalsLarge, isolated base plateBlocking voltage to 1400VHigh surge currentsEasy chassis mountingUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | For DC drives with a fixed direction of rotationControlled field rectifiers for DC motorsControlled battery charger rectifiers |
| サージ電流 (A) | 850 A |
| 旧部品番号 | 07227792 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.18 Kilogram |
| 正味重量 | 0.18 Kilogram |
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
| 分類の説明 | The SKDH 100/14 is a 1400 V Bridge module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |