Semikron Danfoss logo

230B1249

SKDH 100/08

SEMIPONT 2

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)100 A
電圧 (V)800 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPONT
ハウジングSEMIPONT 2
寸法65x48x36
技術Bridge
特徴Fully controlled three phase bridge rectifierRobust plastic case with screw terminalsLarge, isolated base plateBlocking voltage to 1400VHigh surge currentsEasy chassis mountingUL recognized, file no. E 63 532
代表的なアプリケーションFor DC drives with a fixed direction of rotationControlled field rectifiers for DC motorsControlled battery charger rectifiers
サージ電流 (A)850 A
旧部品番号07227772

一般仕様

特徴
総重量0.18 Kilogram
正味重量0.18 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm