230B1893
SKD 62/18
SEMIPONT 3
230B1893
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| サージ電流 (A) | 425 A |
| トポロジー | Rectifier |
| ハウジング | SEMIPONT 3 |
| 代表的なアプリケーション | Three phase rectifiers for power suppliesInput rectifiers for variable frequency drivesRectifiers for DC motor field suppliesBattery charger rectifiers |
| 原産国 | Italy |
| 寸法 | 72x42x30 |
| 技術 | Bridge |
| 旧部品番号 | 07913090 |
| 特徴 | Robust plastic case with screw terminalsLarge, isolated base plateBlocking voltage up to 1800 VHigh surge currentsThree phase bridge rectifierEasy chassis mountingUL recognized, file no. E 63 532 |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | SEMIPONT |
| 電圧 (V) | 1800 V |
| 電流 (A) | 60 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.141 Kilogram |
| 正味重量 | 0.135 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |