230B1262
SKD 53/12
G55
230B1262
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | G55 |
| サージ電流 (A) | 270 A |
| トポロジー | Rectifier |
| ハウジング | G55 |
| 代表的なアプリケーション | Three phase rectifiers for power suppliesInput rectifiers for variable frequency drivesRectifiers for DC motor field suppliesBattery charger rectifiers |
| 原産国 | Italy |
| 寸法 | 63.5x29.5x17 |
| 技術 | Bridge |
| 旧部品番号 | 07232830 |
| 特徴 | Glass passivated silicon chipsLow thermal impedance through use of direct copper bonded aluminum substrate (DCB) base plateBlocking voltage up to 1800 VSuitable for PCB mounting and wave solderingFor applications with high vibrations we recommend to fasten the bridge to the pcb with 4 selftapping screwUL recognition applied for |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | Power Bridge |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 電流 (A) | 53 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.11 Kilogram |
| 正味重量 | 0.027 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |