230B1377
SKD 35/16 AV
G 11b
230B1377
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 39 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | Fast-on |
| ハウジング | G 11b |
| 寸法 | 29x29x10 |
| 技術 | Miniature Bridge |
| Features | Square plastic case with isolated metal base plate and fast-on connectorsBlocking voltage up to 1600 VAvalanche characteristicHigh surge currentsNotch moulded in casing for easy polarity identificationEasy chassis mounting |
| 代表的なアプリケーション | Three phase rectifier for power suppliesInput rectifiers for variable frequency drivesRectifier for DC motor field suppliesBattery charger rectifiersRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,1 μF, 50 Ω (P<sub>R</sub> = 1W) |
| サージ電流 (A) | 345 A |
| 旧部品番号 | 07640950 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.068 Kilogram |
| 正味重量 | 0.018 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |