230B1282
SKD 31F16
SEMIPONT 1
230B1282
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 31 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMIPONT |
| ハウジング | SEMIPONT 1 |
| 寸法 | 63x32x22 |
| 技術 | Bridge |
| 特徴 | Low generated noise and peak reverse currentSturdy isolated metal baseplateFast-on terminals with solder tipsSuitable for wave solderingBlocking voltage up to 2200 VHigh surge current ratingUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Low EMI applicationsInput rectifiers for variable frequency drivesBattery charger rectifiersThree phase rectifiers for power suppliesRecommended snubber network for 50...60 Hz applications: R<sub>C</sub> = 50 Ω, 0.1 µF (P<sub>R</sub> = 1 W) |
| サージ電流 (A) | 320 A |
| 旧部品番号 | 07235650 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.068 Kilogram |
| 正味重量 | 0.062 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |