Semikron Danfoss logo

230B1188

SKD 31/16

SEMIPONT 1

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)31 A
電圧 (V)1600 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPONT
ハウジングSEMIPONT 1
寸法63x32x22
技術Bridge
FeaturesSturdy isolated metal baseplateFast-on terminals with solder tipsSuitable for wave solderingHigh surge current ratingsUL recognized, file no. E 63 532
代表的なアプリケーションDC power supply, e.g. for transistorized AC motor controllersBattery chargersNon-controlled DC motor field supplyRecommended snubber network:RC: 0.1 µF, 50 Ω (P<sub>R</sub> = 1 W)
サージ電流 (A)320 A
旧部品番号07191030

一般仕様

特徴
値
総重量0.077 Kilogram
正味重量0.07 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm