230B1342
SKD 26/16
G50b
230B1342
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 20 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | Leaded |
| ハウジング | G50b |
| 寸法 | 29x29x10 |
| 技術 | Miniature Bridge |
| Features | Square plastic case with isolated metal base plate and wire leadsIdeal for printed circuit boardsBlocking voltage up to 1600 VHigh surge currentsNotch moulded in casing for easy polarity identificationEasy chassis mounting |
| 代表的なアプリケーション | Three-phase rectifier for power suppliesInput rectifiers for variable frequency drivesRectifier for DC motor field suppliesBattery charger rectifiersRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,1 μF, 50 Ω (P<sub>R</sub> = 1W) |
| サージ電流 (A) | 320 A |
| 旧部品番号 | 07631020 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.023 Kilogram |
| 正味重量 | 0.022 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |