Semikron Danfoss logo

230B1296

SKD 25/16

G 11b

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)20 A
電圧 (V)1600 V
トポロジーRectifier
製品ラインFast-on
ハウジングG 11b
寸法29x29x10
技術Miniature Bridge
FeaturesSquare plastic case with isolated metal base plate and fast-on connectorsBlocking voltage to 1600 VHigh surge currentEasy chassis mountingUL recognized, file no. E 63 532
代表的なアプリケーションThree phase rectifier for power suppliesInput rectifiers for variable frequency drivesRectifier for DC motor field suppliesBattery charger rectifiersRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 50 Ω, 0.1 µF (P<sub>R</sub> = 1 W)
サージ電流 (A)320 A
旧部品番号07275730

一般仕様

特徴
値
総重量0.023 Kilogram
正味重量0.021 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm