230B1907
SKD 160/18
SEMIPONT 4
230B1907
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 160 A |
| 電圧 (V) | 1800 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMIPONT |
| ハウジング | SEMIPONT 4 |
| 寸法 | 94x54x32 |
| 技術 | Bridge |
| Features | Robust plastic case with screw terminalsLarge, isolated base plateBlocking voltage up to 1800 VHigh surge currentsThree phase brige rectifierEasy chassis mountingUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Three phase rectifiers for power suppliesInput rectifiers for variable frequency drivesRectifiers for DC motor field suppliesBattery charger rectifiers |
| サージ電流 (A) | 1500 A |
| 旧部品番号 | 07913270 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.255 Kilogram |
| 正味重量 | 0.239 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |