Semikron Danfoss logo

230B1931

SKD 146/16-L140 T4

SEMIPONT 6

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Italy
電流 (A)140 A
電圧 (V)1600 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPONT
ハウジングSEMIPONT 6
寸法100x45x17
技術Bridge
特徴Compact designTwo screws mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)High surge currentsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532
代表的なアプリケーションDC drivesControlled filed rectifiers for DC motorsControlled battery charger
サージ電流 (A)1250 A
旧部品番号07916670

一般仕様

特徴
総重量0.11 Kilogram
正味重量0.09 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm