230B1804
SKD 115/16
SEMIPONT 5
230B1804
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 110 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMIPONT |
| ハウジング | SEMIPONT 5 |
| 寸法 | 81x46x17 |
| 技術 | Bridge |
| 特徴 | Compact designSKiiP technology: thermal pressure contact, no base plate and no hard mouldTwo screws mountingHeat transfer and isolation through direct copper board (low R<sub>th</sub>)Low resistance in steady-state and high reliabilityHigh surge currentsUp to 1800 VUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Three phase rectifiers for power suppliesInput rectifiers for variableRectifiers for DC motor field suppliesBattery charger rectifiers |
| サージ電流 (A) | 1150 A |
| 旧部品番号 | 07908590 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.09 Kilogram |
| 正味重量 | 0.075 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |