Semikron Danfoss logo

230B1902

SKD 110/16

SEMIPONT 4

製品仕様

特徴
サージ電流 (A)1000 A
トポロジーRectifier
ハウジングSEMIPONT 4
代表的なアプリケーションThree phase rectifiers for power suppliesInput rectifiers for variable frequency drivesRectifiers for DC motor field suppliesBattery charger rectifiers
原産国Italy
寸法94x54x32
技術Bridge
旧部品番号07913200
特徴Robust plastic case with screw terminalsLarge, isolated base plateBlocking voltage up to 1800 VHigh surge currentsThree phase bridge rectifierEasy chassis mountingUL recognized, file no. E 63 532
製品の状態In Production
製品ラインSEMIPONT
電圧 (V)1600 V
電流 (A)110 A

一般仕様

特徴
総重量0.255 Kilogram
正味重量0.239 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm