230B1173
SKCH 40/08
SEMIPONT 2
230B1173
Product specifications
Characteristic | Value |
|---|---|
| Type | SEMIPONT 2 |
| サージ電流 (A) | 400 A |
| トポロジー | Rectifier |
| ハウジング | SEMIPONT 2 |
| 代表的なアプリケーション | For DC drives with a fixed direction of rotationControlled field rectifiers for DC motorsControlled battery charger rectifiers |
| 原産国 | Italy |
| 寸法 | 65x48x36 |
| 技術 | Bridge |
| 旧部品番号 | 07187232 |
| 特徴 | Fully controlled single phase bridge rectifierRobust plastic case with screw terminalsLarge, isolated base plateBlocking voltage to 1600VHigh surge currentsEasy chassis mountingUL recognized, file no. E 63 532 |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | SEMIPONT |
| 電圧 (V) | 800 V |
| 電流 (A) | 40 A |
General specifications
Characteristic | Value |
|---|---|
| 総重量 | 0.16 Kilogram |
| 正味重量 | 0.16 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |