Semikron Danfoss logo

230B1305

SKCH 28/16

SEMIPONT 1

製品仕様

特徴
TypeSEMIPONT 1
サージ電流 (A)280 A
トポロジーRectifier
ハウジングSEMIPONT 1
代表的なアプリケーションControllable single phase rectifierDC power suppliesDC motor controllersDC motor field controllers
原産国Brazil
寸法63x32x22
技術Bridge
旧部品番号07603760
特徴Sturdy isolated metal baseplateFast-on terminals with solder tipsSuitable for wave solderingHigh surge current ratingUL recognized, file no. E 63 532
製品の状態In Production
製品ラインSEMIPONT
電圧 (V)1600 V
電流 (A)28 A

一般仕様

特徴
総重量0.068 Kilogram
正味重量0.062 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm