Semikron Danfoss logo

230B1200

SKCH 28/12

SEMIPONT 1

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)28 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPONT
ハウジングSEMIPONT 1
寸法63x32x22
技術Bridge
FeaturesSturdy isolated metal baseplateFast-on terminals with solder tipsSuitable for wave solderingHigh surge current ratingUL recognized, file no. E 63 532
代表的なアプリケーションControllable single phase rectifierDC power suppliesDC motor controllersDC motor field controllers
サージ電流 (A)280 A
旧部品番号07191240

一般仕様

特徴
値
総重量0.083 Kilogram
正味重量0.075 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKCH 28/12 is a 1200 V Bridge module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.