34855121
SKCD 71 C170I4FV1R
FWD CAL I4 Fast
34855121
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Germany |
| 電流 (A) | 130 A |
| サージ電流 (A) | 720 A |
| 電圧 (V) | 1700 V |
| チップ技術 | FWD CAL I4 Fast |
| Features | max. junction temperature 175 °Clow forward voltage dropsoft reverse recovery behaviorlow switching losses |
| 代表的なアプリケーション | freewheeling diode for IGBT |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.39 Gram |
| 正味重量 | 0.05 Gram |