Semikron Danfoss logo

34788921

SKCD 71 C120I4FR auf Frame

FWD CAL I4 Fast

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Germany
電流 (A)125 A
サージ電流 (A)760 A
電圧 (V)1200 V
チップ技術FWD CAL I4 Fast
Featuresmax. junction 175 °Cvery low forward voltage droppositive temperature coefficientextreme soft recovery
代表的なアプリケーションfreewheeling diode for IGBT

一般仕様

特徴
値
総重量0.38 Gram
正味重量0.04 Gram