34531321
SKCD 61 C 120 IHD auf Frame
FWD CAL High Density
34531321
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Germany |
| 電流 (A) | 115 A |
| サージ電流 (A) | 900 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| チップ技術 | FWD CAL High Density |
| Features | high current densityeasy paralleling due to a small forward voltage spreadpositive temperature coefficientvery soft recovery behaviorsmall switching losseshigh ruggednesscompatible to thick wire bondingcompatible to standard solder processes |
| 代表的なアプリケーション | freewheeling diode for IGBTparticularly suitable for frequencies < 8 kHz |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.001 Gram |
| 正味重量 | 0.001 Gram |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skcd-61-c-120-ihd-auf-frame-34531321">SKCD 61 C 120 IHD auf Frame</a> |