34545921
SKCD 47 C 120 I HD auf Frame
FWD CAL High Density
34545921
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Germany |
| 電流 (A) | 85 A |
| サージ電流 (A) | 700 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| チップ技術 | FWD CAL High Density |
| Features | high current densityeasy paralleling due to a small forward voltage spreadpositive temperature coefficientvery soft recovery behaviorsmall switching losseshigh ruggednesscompatible to thick wire bondingcompatible to standard solder processes |
| 代表的なアプリケーション | freewheeling diode for IGBTparticularly suitable for frequencies < 8 kHz |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.001 Gram |
| 正味重量 | 0.001 Gram |