34543821
SKCD 42 C 060 I HD auf Frame
FWD CAL High Density
34543821
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | FWD CAL High Density |
| サージ電流 (A) | 810 A |
| チップ技術 | FWD CAL High Density |
| 代表的なアプリケーション | freewheeling diode for IGBT |
| 原産国 | Germany |
| 特徴 | high current densityeasy paralleling due to a small forward voltage spreadvery soft recovery behaviorsmall switching losseshigh ruggednesscompatible to thick wire bondingcompatible to standard solder processes |
| 製品の状態 | In Production |
| 電圧 (V) | 600 V |
| 電流 (A) | 100 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.22 Gram |
| 正味重量 | 0.02 Gram |