Semikron Danfoss logo

34723921

SKCD 31 C 120 I4F auf Frame

FWD CAL I4 Fast

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Germany
電流 (A)50 A
サージ電流 (A)270 A
電圧 (V)1200 V
チップ技術FWD CAL I4 Fast
Featuresmax. junction 175 °Cvery low forward voltage droppositive temperature coefficientextreme soft recovery
代表的なアプリケーションfreewheeling diode for IGBT

一般仕様

特徴
値
総重量0.16 Gram
正味重量0.02 Gram