34723221
SKCD 16 C 120 I4F auf Frame
FWD CAL I4 Fast
34723221
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Germany |
| 電流 (A) | 25 A |
| サージ電流 (A) | 100 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| チップ技術 | FWD CAL I4 Fast |
| 特徴 | max. junction 175 °Cvery low forward voltage droppositive temperature coefficientextreme soft recovery |
| 代表的なアプリケーション | freewheeling diode for IGBT |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.08 Gram |
| 正味重量 | 0.01 Gram |