Semikron Danfoss logo

34544721

SKCD 16 C 060 I HD auf Frame

FWD CAL High Density

製品仕様

特徴
TypeFWD CAL High Density
サージ電流 (A)320 A
チップ技術FWD CAL High Density
代表的なアプリケーションfreewheeling diode for IGBT
原産国Germany
特徴high current densityeasy paralleling due to a small forward voltage spreadvery soft recovery behaviorsmall switching losseshigh ruggednesscompatible to thick wire bondingcompatible to standard solder processes
製品の状態In Production
電圧 (V)600 V
電流 (A)50 A

一般仕様

特徴
総重量0.08 Gram
正味重量0.01 Gram