Semikron Danfoss logo

34860721

SKCD 120 C170I4FV1R

FWD CAL I4 Fast

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Germany
電流 (A)200 A
サージ電流 (A)1200 A
電圧 (V)1700 V
チップ技術FWD CAL I4 Fast
Featuresmax. junction temperature 175 °Clow forward voltage dropsoft reverse recovery behaviorlow switching losses
代表的なアプリケーションfreewheeling diode for IGBT

一般仕様

特徴
値
総重量0.68 Gram
正味重量0.08 Gram