Semikron Danfoss logo

34834321

SKCD 108 C120I4FR auf Frame

FWD CAL I4 Fast

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Germany
電流 (A)200 A
サージ電流 (A)1120 A
電圧 (V)1200 V
チップ技術FWD CAL I4 Fast
Featuresmax. junction 175 °Cvery low forward voltage droppositive temperature coefficientextreme soft recovery
代表的なアプリケーションfreewheeling diode for IGBT

一般仕様

特徴
値
総重量0.61 Gram
正味重量0.07 Gram