34842821
SKCD 10 C065I4FR auf Frame
FWD CAL I4 Fast
34842821
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Germany |
| 電流 (A) | 30 A |
| サージ電流 (A) | 150 A |
| 電圧 (V) | 650 V |
| チップ技術 | FWD CAL I4 Fast |
| 特徴 | low forward voltage drop combined with a low temperature dependenceeasy paralleling due to a small forward voltage spreadvery soft recovery behaviorsmall switching losseshigh ruggedness |
| 代表的なアプリケーション | freewheeling diode for IGBT |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.05 Gram |
| 正味重量 | 0.01 Gram |