Semikron Danfoss logo

34718921

SKCD 08 C 120 I4F auf Frame

FWD CAL I4 Fast

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Germany
電流 (A)8 A
サージ電流 (A)36 A
電圧 (V)1200 V
チップ技術FWD CAL I4 Fast
特徴max. junction 175 °Cvery low forward voltage droppositive temperature coefficientextreme soft recovery
代表的なアプリケーションfreewheeling diode for IGBT

一般仕様

特徴
総重量0.04 Gram
正味重量0.01 Gram