Semikron Danfoss logo

34545221

SKCD 04 C 060 I HD auf Frame

FWD CAL High Density

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Germany
電流 (A)10 A
サージ電流 (A)65 A
電圧 (V)600 V
チップ技術FWD CAL High Density
Featureshigh current densityeasy paralleling due to a small forward voltage spreadvery soft recovery behaviorsmall switching losseshigh ruggednesscompatible to thick wire bondingcompatible to standard solder processes
代表的なアプリケーションfreewheeling diode for IGBT

一般仕様

特徴
値
総重量0.02 Gram
正味重量0.002 Gram