230B1197
SKBZ 28/14
SEMIPONT 1
230B1197
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 28 A |
| 電圧 (V) | 1400 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMIPONT |
| ハウジング | SEMIPONT 1 |
| 寸法 | 63x32x22 |
| 技術 | Bridge |
| 特徴 | Sturdy isolated metal baseplateFast-on terminals with solder tipsSuitable for wave solderingHigh surge current ratingUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Controllable single phase rectifierDC power suppliesDC motor controllersDC motor field controllers |
| サージ電流 (A) | 280 A |
| 旧部品番号 | 07191190 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.083 Kilogram |
| 正味重量 | 0.075 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |