230B1189
SKBH 28/08
SEMIPONT 1
230B1189
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 28 A |
| 電圧 (V) | 800 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMIPONT |
| ハウジング | SEMIPONT 1 |
| 寸法 | 63x32x22 |
| 技術 | Bridge |
| Features | Sturdy isolated metal baseplateFast-on terminals with solder tipsSuitable for wave solderingHigh surge current ratingUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Controllable single phase rectifierDC power suppliesDC motor controllersDC motor field controllers |
| サージ電流 (A) | 280 A |
| 旧部品番号 | 07191060 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.083 Kilogram |
| 正味重量 | 0.075 Kilogram |
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
| 分類の説明 | The SKBH 28/08 is a 800 V Bridge module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |