230B1877
SKB 52/08
SEMIPONT 3
230B1877
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| サージ電流 (A) | 425 A |
| トポロジー | Rectifier |
| ハウジング | SEMIPONT 3 |
| 代表的なアプリケーション | Single phase rectifiers for power suppliesInput rectifiers for variable frequency drivesRectifiers for DC motor field suppliesBattery charger rectifiers |
| 原産国 | Italy |
| 寸法 | 72x42x30 |
| 技術 | Bridge |
| 旧部品番号 | 07912930 |
| 特徴 | Robust plastic case with screwterminalsLarge, isolated base plateBlocking voltage up to 1800 VHigh surge currentsSingle phase bridge rectifierEasy chassis mountingUL recognized, file no. E 63 532 |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | SEMIPONT |
| 電圧 (V) | 800 V |
| 電流 (A) | 50 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.144 Kilogram |
| 正味重量 | 0.138 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |