Semikron Danfoss logo

230B1364

SKB 35/16

G 10b

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)35 A
電圧 (V)1600 V
トポロジーRectifier
製品ラインFast-on
ハウジングG 10b
寸法29x29x10
技術Miniature Bridge
FeaturesSquare plastic case with isolated metal base plate and fast-on connectorsBlocking voltage up to 1600 VHigh surge currentsNotch moulded in casing for easy polarity identificationEasy chassis mounting
代表的なアプリケーションThree phase rectifier for power suppliesInput rectifiers for variable frequency drivesRectifier for DC motor field suppliesBattery charger rectifiersRecommended snubber network:
サージ電流 (A)330 A
旧部品番号07639580

一般仕様

特徴
値
総重量0.019 Kilogram
正味重量0.017 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm