230B1136
SKB 30/12 A1
G12
230B1136
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 30 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | Power Bridge |
| ハウジング | G12 |
| 寸法 | 55x45x24 |
| 技術 | Bridge |
| Features | Isolated metal case with screw terminalsBlocking voltage up to 1600 VHigh surge currentEasy chassis mountingUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Single phase rectifiers for power suppliesInput rectifiers for variable frequency drivesRectifiers for DC motor field suppliesBattery charger rectifiersRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0.1 µF, 50 Ω (P<sub>R</sub> = 1 W) |
| サージ電流 (A) | 320 A |
| 旧部品番号 | 07122060 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.116 Kilogram |
| 正味重量 | 0.105 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |