Semikron Danfoss logo

230B1287

SKB 25/12

G 10b

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)17 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーRectifier
製品ラインFast-on
ハウジングG 10b
寸法29x29x10
技術Miniature Bridge
FeaturesSquare plastic case with isolated metal base plate and fast-on connectorsBlocking voltage up to 1600 VHigh surge currentEasy chassis mountingUL recognized, file no. E 63 532
代表的なアプリケーションRectifier for power suppliesInput rectifier for variable frequency drivesRectifier for DC motor field suppliesBattery charger rectifiersRecommended snubber network: RC: 50 Ω, 0.1 µF (P R = 1 W)
サージ電流 (A)320 A
旧部品番号07238730

一般仕様

特徴
値
総重量0.028 Kilogram
正味重量0.025 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm