230B1286
SKB 25/08
G 10b
230B1286
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 17 A |
| 電圧 (V) | 800 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | Fast-on |
| ハウジング | G 10b |
| 寸法 | 29x29x10 |
| 技術 | Miniature Bridge |
| 特徴 | Square plastic case with isolated metal base plate and fast-on connectorsBlocking voltage up to 1600 VHigh surge currentEasy chassis mountingUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Rectifier for power suppliesInput rectifier for variable frequency drivesRectifier for DC motor field suppliesBattery charger rectifiersRecommended snubber network: RC: 50 Ω, 0.1 µF (P R = 1 W) |
| サージ電流 (A) | 320 A |
| 旧部品番号 | 07238720 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.028 Kilogram |
| 正味重量 | 0.023 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |